SILVYN® US

SILVYN® US est un insert de gaine en laiton nickelé pour utilisation avec SILVYN® US-M ou séparément pour couvrir les extrémités de gaines pointues

Protection maximale de vibration Encombrement Robuste Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Dimension PG Longueur totale, C (mm) Diamètre (mm) F mm SW 1/2 mm Ouverture libre mm Taille nominale de gaine adaptée PL_PRODUKTBEZIEHUNG2 PL_PRODUKTBEZIEHUNG3 Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® US pour SILVYN® AS
55502661
7 - - - - 6,5 10 - - 50
55502662
9 - - - - 10 14 - - 50
55502663
11 - - - - 12,5 17 - - 50
55502664
13,5 - - - - 14,5 19 - - 50
55502665
16 - - - - 16 21 - - 50
55502666
21 - - - - 21,5 27 - - 25
55502667
29 - - - - 29 36 - - 25
55502668
36 - - - - 38 45 - - 20
55502669
48 - - - - 49 56 - - 10
SILVYN® US pour SILVYN® AS-P
55502671
7 - - - - 6 10 - - 50
55502672
9 - - - - 8,5 14 - - 50
55502673
11 - - - - 11,5 17 - - 50
55502674
13,5 - - - - 13,5 19 - - 50
55502675
16 - - - - 15,5 21 - - 50
55502676
21 - - - - 20,5 27 - - 25
55502677
29 - - - - 27,5 36 - - 25
55502678
36 - - - - 36,5 45 - - 20
55502679
48 - - - - 47,5 56 - - 10
SILVYN® US pour SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU
55502680
7 - - - - 6 10 - - 50
55502689
9 - - - - 8,5 14 - - 50
55502682
11 - - - - 11,5 17 - - 50
55502683
13,5 - - - - 13,5 19 - - 50
55502684
16 - - - - 15,5 21 - - 50
55502685
21 - - - - 20,5 27 - - 25
55502694
29 - - - - 27,5 36 - - 25
55502687
36 - - - - 36,5 45 - - 20
55502688
48 - - - - 47,5 56 - - 10
SILVYN® US
61795080
7 28 7 9,5 15 / 17 - 7 x 10 8 x 10 7 x 10 50
61795090
9 30 7 11,5 19 / 21 - 10 x 14 11 x 14 10 x 14 50
61795100
11 30 7 15,5 23 / 25 - 13 x 17 14 x 17 13 x 17 50
61795110
13,5 30 7 17 25 / 27 - 15 x 19 16 x 19 15 x 19 50
61795120
16 30 7 19 27 / 29 - 16 x 21 18 x 21 17 x 21 50
61795130
21 40 10 24 34 / 36 - 22 x 27 23 x 27 22 x 27 25
61795140
29 40 10 32,5 43 / 45 - 29 x 36 31 x 36 29 x 36 25
61795150
36 40 10 42 52 / 54 - 38 x 45 40 x 45 38 x 45 20
61795170
48 45 10 55 63 / 77 - 48 x 56 51 x 56 49 x 56 10

Avantages

  • Haute résistance à la traction
  • Encombrement réduit
  • Protection anti-vibration
  • Utilisation universelle

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle

Particularités

  • Forme compacte

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Bague hexagonale
  • Garniture intérieure
  • Éléments d'étanchéité
  • Capuchon

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Garniture : TPE

Indice de protection

  • IP 40 (avec SILVYN®AS, EDU-AS et EMC AS-CU) IP 65 (aec SILVYN®AS-P)

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.