SILVYN® US-MS-DR

SILVYN® US-MS-DR est une bague de serrage en laiton pour raccord CEM entre gaine et col

Fiabilité

Numéro d'article Dimension nominale Taille nominale de gaine adaptée Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® US-MS-DR pour SILVYN® US-AS / US-EDU-AS
61808168
10 10 50
61808169
14 14 50
61808170
17 17 50
61808180
19 19 50
61808190
21 21 50
61808200
27 27 25
61808201
36 36 25
61808202
45 45 20
61808204
56 56 10

Avantages

  • Permet une décharge du courant parasite en utilisant le raccord de gaine SILVYN® US-M/US
  • A des températures supérieurs à 100°C, la bague de serrage peut être une alternative pour l'étanchéité

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
  • Comme raccord CEM

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Joint pour raccord à vis de tuyau

Matériau

  • Laiton nu

Plage de température

  • -40 °C à +250 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.