SILVYN® US-EDU-AS

SILVYN® US-EDU-AS est un insert de gaine en laiton nickelé pour utilisation avec SILVYN® US-M ou séparément pour couvrir les extrémités de gaines pointues

Fiabilité

Numéro d'article Dimension nominale Taille nominale de gaine adaptée Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® US-EDU-AS pour SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
61802480
10 10 50
61802490
14 14 50
61802500
17 17 50
61802510
19 19 50
61802520
21 21 50
61802530
27 27 25
61802540
36 36 25
61802550
45 45 20
61802570
56 56 10

Avantages

  • Évite la détérioration du câble

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
  • Couvercle pour embout de gaine

Particularités

  • Le collet recouvre tout le pourtour de l'extrémité de la gaine de protection

Constitution du produit

  • Garniture intérieure

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000519
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Manchon de borne pour tuyau de protection

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000519
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Embout pour tuyau de protection

Matériau

  • Laiton nu

Plage de température

  • -40 °C à +250 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.