SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS est un insert de gaine en laiton nickelé pour utilisation avec SILVYN® US-M ou séparément pour couvrir les extrémités de gaines pointues

Fiabilité

Numéro d'article Dimension nominale Taille nominale de gaine adaptée Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® US-AS pour SILVYN® AS
61802180
10 10 50
61802190
14 14 50
61802200
17 17 50
61802210
19 19 50
61802220
21 21 50
61802230
27 27 25
61802240
36 36 25
61802250
45 45 20
61802270
56 56 10

Avantages

  • Évite la détérioration du câble

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® AS
  • Couvercle pour embout de gaine

Particularités

  • Le collet recouvre tout le pourtour de l'extrémité de la gaine de protection

Constitution du produit

  • Garniture intérieure

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000519
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Manchon de borne pour tuyau de protection

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000519
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Embout pour tuyau de protection

Matériau

  • Laiton nickelé

Plage de température

  • -40 °C à +250 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.