SILVYN® MSK-U-M

Raccord intermédiaire universel avec dispositif anti-traction intégré, pour utilisation avec des presse-étoupes de gaine métriques

SILVYN® MSK-U-M - raccord intermédiaire universel pour presse-étoupes de gaine, avec dispositif anti-traction intégré

Anti-traction de câble SKINTOP®intégré

Large plage de serrage Protection maximale de vibration Résistance mécanique Décharge de traction optimale Robuste Fiabilité Presse-étoupe SKINTOP® intégré

CE

Numéro d'article Taille métrique Plage en mm Dimension du presse-étoupe adaptée Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
55506129
12 x 1,5 3.5 - 7.0 M 12 x 1,5 5
55506130
16 x 1,5 4.5 - 10.0 M 16 x 1,5 5
55506131
20 x 1,5 7.0 - 13.0 M 20 x 1,5 5
55506132
25 x 1,5 9.0 - 17.0 M 25 x 1,5 5
55506133
32 x 1,5 11.0 - 21.0 M 32 x 1,5 5

Avantages

  • Anti-traction optimale des câbles et des gaines
  • Étanchéité maximale du câble
  • Assemblage simple et rapide
  • Large plage de serrage
  • Protection antitorsion

Applications

  • En combinaison avec des presse-étoupes de gaine métriques
  • Quand les câbles et les conducteurs nécessitent une protection étanche supplémentaire ou une décharge de traction

Particularités

  • Combinaison de SILVYN® et SKINTOP®

Remarques

  • Accessoires compatibles, cf. Accessoires métriques SKINTOP®

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Matériau

  • Corps : laiton nickelé Garniture : polyamide Bague d'étanchéité : CR/NBR Joint torique : NBR

Indice de protection

  • Côté câble : IP 68 Côté gaine : en fonction du système de gaines utilisé

Plage de température

  • Statique : -40 °C à +100°C
  • Dynamique : de -25°C à 100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.