SILVYN® MSK-M US

SILVYN® MSK-M US - presse-étoupe de gaine avec dispositif anti-traction intégré

Anti-traction de câble SKINTOP®intégré

Large plage de serrage Protection maximale de vibration Résistance mécanique Temps d'assemblage Robuste Fiabilité Presse-étoupe SKINTOP® intégré

CE

Numéro d'article Taille métrique Plage en mm Ouverture libre mm Compatible avec les gaines de Ø ext. mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® MSK-M pour SILVYN® AS
55506080
12 x 1,5 3.0 - 7.0 6,3 10 5
55506081
16 x 1,5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506082
20 x 1,5 7.0 - 13.0 11,5 17 5
55506083
25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21 5
55506084
32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 27 5
55506085
40 x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36 1
55506086
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506087
63 x 1,5 34.0 - 45.0 45,5 56 1
SILVYN® MSK-M pour SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506090
12 x 1,5 3.0 - 7.0 6,3 10 5
55506091
16 x 1,5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506092
20 x 1,5 7.0 - 13.0 11,5 17 5
55506093
25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21 5
55506094
32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 27 5
55506095
40 x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36 1
55506096
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506097
63 x 1,5 34.0 - 45.0 45,5 56 1
SILVYN® MSK-SC-M pour SILVYN® AS
55506110
12 x 1,5 3.0 - 7.0 6,3 10 5
55506111
16 x 1,5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506112
20 x 1,5 7.0 - 13.0 11,5 17 5
55506113
25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21 5
55506114
32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 27 5
55506115
40 x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36 1
55506116
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36 45 1
SILVYN® MSK-SC-M pour SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506120
12 x 1,5 3.0 - 7.0 6,3 10 5
55506121
16 x 1,5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506122
20 x 1,5 7.0 - 13.0 11,5 17 5
55506123
25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21 5
55506124
32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 27 5
55506125
40 x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36 1
55506126
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36 45 1

Avantages

  • Anti-traction optimale des câbles et des gaines
  • Étanchéité maximale du câble
  • Assemblage simple et rapide
  • Large plage de serrage
  • Protection antitorsion

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Applications en intérieur et en extérieur
  • Quand les câbles et les conducteurs nécessitent une protection étanche supplémentaire ou une décharge de traction

Particularités

  • Combinaison de SILVYN® et SKINTOP®

Constitution du produit

  • En option :
  • SKINTOP® MS-M presse-étoupe ou
  • Raccordement CEM SKINTOP® MS-SC-M
  • Raccordement de la gaine SILVYN® par une garniture intérieure et un capuchon

Remarques

  • Accessoires compatibles, cf. Accessoires métriques SKINTOP®

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Matériau

  • Type de base :
    Corps : Laiton nickelé
    Garniture d'étanchéité : CR/NBR
    Tuyau de garniture : TPE

Indice de protection

  • Câble : IP 68
    Conduit :
    IP 40 avec SILVYN® AS, EDU-AS et CEM AS-CU
    IP 65 avec SILVYN® AS-P

Plage de température

  • -30°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.