SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH - col de gaine en laiton nickelé avec blindage CEM, anti-traction intégré

  • Presse-étoupe de gaine avec la solution innovante BRUSH
  • Contact de blindage optimal à 360°

Large plage de serrage Protection maximale de vibration Résistance mécanique Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Robuste Fiabilité Presse-étoupe SKINTOP® intégré Les signaux d'interférence

CE

Numéro d'article Taille métrique Plage en mm Ouverture libre mm Compatible avec les gaines de Ø ext. mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® MSK-M BRUSH pour SILVYN® AS
55506020
25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21 10
55506021
32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 27 1
55506022
40 x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36 1
55506023
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506024
63 x 1,5 34.0 - 45.0 45,5 56 1
SILVYN®MSK-M BRUSH pour SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506025
25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21 10
55506026
32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 27 1
55506027
40 x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36 1
55506028
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506029
63 x 1,5 34.0 - 45.0 45,5 56 1

Avantages

  • Montage rapide
  • Contact avec l'écran rapide et facile
  • Anti-traction optimale des câbles et des gaines
  • Étanchéité maximale du câble
  • Large plage de serrage

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle
  • Industrie lourde
  • En milieu CEM critique

Particularités

  • Combinaison de SILVYN® et SKINTOP®

Remarques

  • Accessoires compatibles, cf. Accessoires métriques SKINTOP®

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Matériau

  • Type de base :
    Corps : Laiton nickelé
    Garniture d'étanchéité : CR/NBR
    Tuyau de garniture : TPE
  • Brosse CEM : laiton

Indice de protection

  • Câble : IP 68
    Conduit :
    IP 40 avec SILVYN® AS, EDU-AS et CEM AS-CU
    IP 65 avec SILVYN® AS-P

Plage de température

  • -30°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.