SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH - col de gaine en laiton nickelé pour environnement ATEX avec anti-traction intégré

  • Homologation internationale IECEx
  • Contact de blindage optimal à 360°

Large plage de serrage Résistance mécanique Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Robuste Fiabilité Presse-étoupe SKINTOP® intégré Les signaux d'interférence

CE EX IECEx

Numéro d'article Taille métrique Plage en mm Ouverture libre mm Compatible avec les gaines de Ø ext. mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH pour SILVYN® AS
55506042
25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21 10
55506043
32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 27 1
55506044
40 x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36 1
55506045
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506030
63 x 1,5 34.0 - 45.0 45,5 56 1
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH pour SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU
55506031
25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21 10
55506032
32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 27 1
55506033
40 x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36 1
55506034
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506035
63 x 1,5 34.0 - 45.0 45,5 56 1

Avantages

  • Montage rapide
  • Contact avec l'écran rapide et facile
  • Anti-traction optimale des câbles et des gaines
  • Étanchéité maximale du câble
  • Large plage de serrage

Applications

  • Appareils, machines et installations de type « e » à sécurité renforcée, protection contre les explosions dues aux poussières par le boîtier « t »
  • Industrie chimique et pétrochimique
  • Ingénierie industrielle
  • Utilisés dans les zones où les câbles et les brins ont besoin d'une protection mécanique supplémentaire

Particularités

  • Combinaison de SILVYN® et SKINTOP®

Constitution du produit

  • Raccordement de la gaine SILVYN® par une garniture intérieure et un capuchon
  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423

Remarques

  • Utilisation en zone explosive autorisée uniquement avec tuyau métallique sans gaine plastique

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Certifications

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0033X

Matériau

  • Type de base :
    Corps : Laiton nickelé
    Garniture d'étanchéité : CR/NBR
    Tuyau de garniture : TPE
  • Brosse CEM : laiton

Essais

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Indice de protection

  • Câble : IP 68
    Gaine : IP 40 avec SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU

Plage de température

  • -30°C à +90°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.