SILVYN® EDU-AS

SILVYN® EDU-AS gaine en métal avec une tresse d'acier qui protège des éclats brûlants

Résistant à la chaleur Résistant aux basses températures Résistance mécanique Robuste Fiabilité Résistance aux intempéries

CE VDE

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Compatible avec SILVYN® MSK-M Compatible avec SILVYN® US-M Convient pour SILVYN® US Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® EDU-AS
61802380
10 7 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
61802390
14 10 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
61802400
17 13 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
61802410
19 15 x 19 45 - - 13,5 50
61802420
21 17 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802430
27 22 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802440
36 29 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802450
45 38 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802470
56 49 x 56 135 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

Avantages

  • Protection contre les limailles chaudes
  • Résistant à la traction
  • Hautement résistant à la compression
  • Flexible
  • Pour des sollicitations mécaniques élevées

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle
  • Automatisme
  • Quand les câbles et les conducteurs risquent d'être endommagés par des étincelles de soudure
  • Applications à sollicitations mécaniques élevées

Homologations / références de la norme

  • VDE
  • DIN 49012, conforme à la conception K selon DIN EN IEC 61386-23
  • En zones EX EN 1127-1 :

Constitution du produit

  • Gaine de protection métallique en hélice avec profil imbriqué
  • Armature en acier galvanisé

Remarques

  • Conditionnement = 10m (sur demande)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001179
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en métal

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Matériau

  • Acier galvanisé
    Tresse : fil d'acier galvanisé

Plage de température

  • Jusqu'à +220°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.