SILVYN® AS

SILVYN® AS est une gaine en hélice avec crochet simple

Résistant à la chaleur Résistance mécanique Robuste Résistance aux intempéries

CE VDE

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Compatible avec SILVYN® MSK-M Compatible avec SILVYN® US-M Convient pour SILVYN® US Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® AS
61802080
10 8 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
61802090
14 11 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
61802100
17 14 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
61802110
19 16 x 19 45 - - 13,5 50
61802120
21 18 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802130
27 23 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802140
36 31 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802150
45 40 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802170
56 51 x 56 125 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

Avantages

  • Résistant à la traction
  • Hautement résistant à la compression
  • Flexible
  • Résistance mécanique élevée
  • Résistant à la chaleur

Applications

  • Automatisme
  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle
  • Applications à sollicitations mécaniques élevées

Homologations / références de la norme

  • VDE
  • DIN 49012, conforme à la conception G selon DIN EN IEC 61386-23
  • En zones EX EN 1127-1 :

Constitution du produit

  • Gaine de protection métallique en hélice avec profil imbriqué

Remarques

  • Conditionnement = 10m (sur demande)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001179
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en métal

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Matériau

  • Acier galvanisé

Plage de température

  • Jusqu'à +220°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.