SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P est une gaine en hélice avec crochet simple et fourreau en PVC

Résistance mécanique Robuste Étanche à l'eau

CE VDE

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Compatible avec SILVYN® MSK-M Compatible avec SILVYN® US-M Convient pour SILVYN® US Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® AS-P
64400010
10 7 x 10 32 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
64400020
14 10 x 14 40 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
64400030
17 13 x 17 45 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
64400040
19 15 x 19 52 - - 13,5 50
64400050
21 17 x 21 58 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
64400060
27 22 x 27 72 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
64400070
36 29 x 36 98 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
64400080
45 38 x 45 118 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
64400090
56 49 x 56 140 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25
SILVYN® AS-P 10 M
64400100
10 7 x 10 32 12 x 1,5 10 x 1,0 7 10
64400110
14 10 x 14 40 16 x 1,5 12 x 1,5 9 10
64400120
17 13 x 17 45 20 x 1,5 16 x 1,5 11 10
64400130
19 15 x 19 52 - - 13,5 10
64400140
21 17 x 21 58 25 x 1,5 20 x 1,5 16 10
64400150
27 22 x 27 72 32 x 1,5 25 x 1,5 21 10
64400160
36 29 x 36 98 40 x 1,5 32 x 1,5 29 10
64400170
45 38 x 45 118 50 x 1,5 40 x 1,5 36 10
64400180
56 49 x 56 140 63 x 1,5 50 x 1,5 48 10

Avantages

  • Protection contre les liquides
  • Résistant à la traction
  • Hautement résistant à la compression
  • Flexible
  • Résistance mécanique élevée

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle
  • Automatisme
  • En présence de liquides
  • Applications à sollicitations mécaniques élevées

Homologations / références de la norme

  • VDE
  • DIN 49012, conforme à la conception I selon DIN EN IEC 61386-23
  • En zones EX EN 1127-1 :

Constitution du produit

  • Gaine de protection métallique en hélice avec profil imbriqué
  • Gaine en PVC

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001179
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en métal

Certifications

Couleur

  • gris

Matériau

  • Gaine interne : acier, galvanisé
    Gaine externe : PVC

Plage de température

  • -25°C à +80°C
    Temporairement jusqu'à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.