SILVYN® UI 511 -G

SILVYN® UI 511-G est un col de gaine en laiton nickelé pour utilisation avec SILVYN® UI 511

Résistance aux intempéries Robuste Résistance mécanique Résistance à la corrosion Bonne résistance chimique

Numéro d'article Designation article Taille de clé SW en mm Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Ø intérieur Compatible avec SILVYN® UI 511 Unité de base Prix de base
Fixation SILVYN® UI 511 (en laiton nickelé)
61797800
M 16 x 1,5/1 26 35 12 6,8 5/16"
61797802
M 16 x 1,5/2 26 35 12 9,8 3/8"
61797808
M 20 x 1,5/3 29 37 13 13,9 1/2"
61797810
M 25 x 1,5 35 40 15 18,5 3/4"
61797812
M 32 x 1,5 45 46 15 22,8 1"
61797814
M 40 x 1,5 54 52 16 30,8 1 1/4"
61797816
M 63 x 1,5 77 66 20 47,8 2"

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Matériau

  • UI511-G: Laiton nickelé
    UI511-EG: AISI 303, DW no. 1.4305
    Joint torique : NBR

Plage de température

  • -45°C à +105°C

Avantages

  • Haute résistance à la traction
  • Pour des sollicitations mécaniques élevées
  • Haute résistance aux produits chimiques

Applications

  • Combiné à une gaine de protection
  • SILVYN® UI 511
  • Installations offshore
  • En extérieur
  • Sidérurgie

Particularités

  • Laiton nickelé

Remarques

  • Sur demande
  • Version coudée à 45° SILVYN® UI 511-HW
  • Version coudée à 90° de SILVYN® UI 511-W
  • Avec filetage PG

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Bague hexagonale
  • Garniture intérieure
  • Capuchon