Jeu d'inserts SILVYN® UI 511

Jeu d'inserts SILVYN® UI - Jeu d'inserts pour SILVYN® UI 511

Protège les câbles de l'endommagement

Fiabilité Résistance aux intempéries

Numéro d'article Dimension nominale Compatible avec SILVYN® UI 511 Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
61798091 5/16" 5/16" 10
61798096 3/8" 3/8" 10
61798097 1/2" 1/2" 10
61798092 3/4" 3/4" 5
61798093 1" 1" 5
61798094 1 1/4" 1 1/4" 2
61798090 1 1/2" 1 1/2" 2
61798095 2" 2" 2

Avantages

  • Évite la détérioration du câble

Applications

  • Couvercle pour embout de gaine
  • Si aucun raccord de gaine n'est utilisé
  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® UI 511

Particularités

  • Le collet recouvre tout le pourtour de l'extrémité de la gaine de protection

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000519
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Manchon de borne pour tuyau de protection

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000519
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Embout pour tuyau de protection

Matériau

  • Laiton nickelé

Plage de température

  • -55 °C à +260 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.