SILVYN® SSU

SILVYN® SSU / SSUE - gaine en métal

Résistance mécanique Robuste Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Compatible avec SILVYN® LGEF-M/LGES-M Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® SSU - Acier zingué - 10 Mètres
61804635 16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 10
61804636 20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 10
61804637 25 21.1 x 25.0 55 M 25 x 1,5 10
61804638 32 28.1 x 32.0 60 M 32 x 1,5 10
61804639 40 37.6 x 42.5 80 M 40 x 1,5 10
61804640 50 48.4 x 53.0 90 M 50 x 1,5 10
61804629 63 57.5 x 62.5 115 M 63 x 1,5 10
61804630 75 70.0 x 77.0 150 M 75 x 1,5 10
SILVYN® SSU - Acier zingué - 25 Mètres
61804631 10 6.8 x 9.0 25 M 12 x 1,5 25
61804632 12 10.2 x 13.0 30 M 16 x 1,5 25
61804633 16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 25
61804634 20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 25
61804614 25 21.1 x 25.0 55 M 25 x 1,5 25
61804626 32 28.1 x 32.0 60 M 32 x 1,5 25
61804627 40 37.6 x 42.5 80 M 40 x 1,5 25
61804628 50 48.4 x 53.0 90 M 50 x 1,5 25
SILVYN® SSU - Acier zingué - 50 Mètres
61804615 10 6.8 x 9.0 25 M 12 x 1,5 50
61804623 12 10.2 x 13.0 30 M 16 x 1,5 50
61804624 16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 50
61804625 20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 50

Avantages

  • Résistant à la traction
  • Flexible
  • Pour des sollicitations mécaniques élevées
  • Résistant à la chaleur

Applications

  • Techniques de mesure
  • Ingénierie industrielle
  • Applications à sollicitations mécaniques élevées

Particularités

  • En principe faible risque d’incendie

Constitution du produit

  • Gaine de protection métallique en hélice avec profil imbriqué

Remarques

  • SILVYN® SSU 10 avec profil double agrafe SILVYN® SSUE 10 + 12 avec profil double agrafe

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection métallique

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Matériau

  • Acier galvanisé

Plage de température

  • -100°C à +300°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.