SILVYN® LGES-M

SILVYN® LGES-M est un col de gaine pivotant en acier inox à filetage métrique pour applications avec mouvements de torsion

Partie supérieure pivotante avec une garniture intérieure intégrée

Résistant à la chaleur Résistant aux basses températures Résistance à la corrosion Résistance mécanique Encombrement Robuste

CE

Numéro d'article Taille métrique Taille de clé SW en mm Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Compatible avec SILVYN® SSU / SSUE Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® LGES-M (laiton nickelé)
55503489
12 x 1,5 13 30 8 10 10
55503490
16 x 1,5 17 32,2 8 12 10
55503491
16 x 1,5 20 34,2 10 16 10
55503492
20 x 1,5 22 34,2 10 16 10
55503493
20 x 1,5 24 35,5 10 20 10
55503494
25 x 1,5 29 43,7 12 25 10
55503495
32 x 1,5 37 48 13 32 2
55503496
40 x 1,5 48 51,2 14 40 2
55503497
50 x 1,5 58 54,2 15 50 1
55503498
63 x 1,5 70 63,2 18 63 1
SILVYN® LGES-M (acier inoxydable)
55503210
12 x 1,5 14 30,2 8 10 1
55503211
16 x 1,5 19 35,5 8 12 1
55503212
16 x 1,5 19 35,5 10 16 1
55503213
20 x 1,5 24 38,5 10 20 1
55503214
25 x 1,5 29 41,5 10 25 1
55503215
32 x 1,5 38 49 13 32 1

Avantages

  • Pour les applications rotatives
  • Haute résistance à la traction
  • Encombrement réduit

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Applications à sollicitations mécaniques élevées

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Bague hexagonale pivotante
  • Capuchon

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Matériau

  • Laiton nickelé
  • Acier inox AISI 316

Indice de protection

  • IP 40

Plage de température

  • de -100°C à +400°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.