SILVYN® ZHLS

Gaine métallique imbriquée avec housse à paroi épaisse en polyoléfine

SILVYN® ZHLS est une gaine en métal en hélice avec profil imbriqué et housse en polyoléfine à faible risque d'incendie

Hazard Level: HL 3

Ferroviaire Conçu pour une utilisation en extérieur Non-propagateur de la flamme Sans halogène Résistance mécanique Robuste Fiabilité Résistance aux UV Étanche à l'eau

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
64400254
1/4" 6.4 x 11.5 40 30
64400255
5/16" 10.1 x 14.4 50 30
64400256
3/8" 12.6 x 17.8 60 30
64400257
1/2" 16.0 x 21.1 75 30
64400258
3/4" 21.0 x 26.4 90 30
64400259
1" 26.5 x 33.1 120 30
64400260
1 1/4" 35.1 x 41.8 135 15
64400261
1 1/2" 40.3 x 47.8 165 15
64400266
2" 51.6 x 59.9 210 15

Avantages

  • La construction flexible de la gaine permet de petits rayons de courbure pour des installations à faible encombrement dans les espaces réduits en locaux secs ou humides et en extérieur
  • Étanche

Applications

  • Pour une utilisation dans des véhicules ferroviaires et bus, pour des installations fixes et des applications où un mouvement restreint est possible
  • Aussi utilisable dans les environnements avec présence d'huile et dans les zones à température ambiante accrue

Particularités

  • Résistant aux UV
  • Sans halogène et non-propagateur de la flamme
  • Résistance mécanique et chimique accrue

Constitution du produit

  • Gaine de protection métallique en hélice avec profil imbriqué
  • Gaine extérieure : sans halogène en thermoplastique polyolefine

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001179
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en métal

Certifications

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • Métal avec gaine en polyoléfine

Plage de température

  • -25°C à +80°C
    Temporairement jusqu'à +100°C

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.