SILVYN® FCE-LFH

Gaine métallique imbriquée avec housse à paroi fine en polyoléfine

SILVYN® FCE-LFH est une gaine en métal en hélice avec profil imbriqué et housse en polyoléfine à faible risque d'incendie

Hazard Level: HL 3

Ferroviaire Conçu pour une utilisation en extérieur Non-propagateur de la flamme Sans halogène Encombrement Fiabilité Résistance aux UV Étanche à l'eau

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
61814717
12 10.0 x 14.0 50 25
61814718
16 13.0 x 17.0 60 25
61814719
20 17.0 x 21.5 80 25
61814720
25 21.2 x 26.0 100 25
61814721
32 28.1 x 34.0 125 25
61814722
40 37.7 x 45.0 160 10
61814723
50 48.4 x 56.0 190 10

Avantages

  • La construction flexible de la gaine permet de petits rayons de courbure pour des installations à faible encombrement dans les espaces réduits en locaux secs ou humides et en extérieur
  • Étanche

Applications

  • Pour une utilisation dans des véhicules ferroviaires et bus, pour des installations fixes et des applications où un mouvement restreint est possible
  • Aussi utilisable dans les environnements avec présence d'huile et dans les zones à température ambiante accrue

Particularités

  • Résistant aux UV
  • Sans halogène et non-propagateur de la flamme
  • Résistance mécanique et chimique accrue

Constitution du produit

  • Gaine de protection métallique en hélice avec profil imbriqué
  • Gaine extérieure : sans halogène en thermoplastique polyolefine

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001179
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en métal

Certifications

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • Métal avec gaine en polyoléfine

Plage de température

  • -25°C à +80°C
    Temporairement jusqu'à +100°C

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.