SILVYN® LCW-M

SILVYN® LCW-M est un col de gaine coudé en laiton nickelé qui offre une protection IP65 grâce à sa jointure à pression intégrée

Résistance à la corrosion Protection maximale de vibration Résistance mécanique Résistance aux huiles Robuste Résistance aux intempéries

CE LLOYDS

Numéro d'article Taille métrique SW 1/2 mm Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Compatible avec SILVYN® LCC-2/LCCH-2 Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® LCW-M
55503234
16 x 1,5/1 20 / 24 31 10 12 10
55503235
16 x 1,5/2 20 / 26 31 10 16 10
55503230
20 x 1,5/1 24 / 26 36 13 16 10
55503231
20 x 1,5/2 24 / 29 37 13 20 10
55503232
25 x 1,5 30 / 35 44 14 25 10
55503233
32 x 1,5 36 / 42 53 15 32 2

Avantages

  • Haute résistance à la traction
  • Protection anti-vibration
  • Étanchéité accrue

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Applications à sollicitations mécaniques élevées
  • En présence de liquides

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Collier hexagonal à à 90°
  • Garniture intérieure
  • Capuchon

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Homologations / références de la norme

  • IEC EN 61386-23

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Joint : Joint de compression PA

Indice de protection

  • IP 65

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.