SILVYN® LCS-M

SILVYN® LCS-M est un col de gaine pivotant en laiton nickelé qui offre une protection IP65 grâce à sa jointure à pression intégrée

Résistance à la corrosion Protection maximale de vibration Résistance aux huiles Robuste

CE

Numéro d'article Taille métrique SW 1/2 mm Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Compatible avec SILVYN® LCC-2/LCCH-2 Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® LCS-M
55503470
16 x 1,5/1 20 / 22 39 10 12 10
55503471
16 x 1,5/2 24 / 26 40,9 10 16 10
55503472
20 x 1,5/1 24 / 26 41 10 16 10
55503473
20 x 1,5/2 26 / 29 41,8 10 20 10
55503474
25 x 1,5 33 / 35 50,7 12 25 10
55503475
32 x 1,5 40 / 42 56,9 13 32 2

Avantages

  • Haute résistance à la traction
  • Protection anti-vibration
  • Étanchéité accrue

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Applications à sollicitations mécaniques élevées
  • En présence de liquides

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Bague hexagonale pivotante
  • Garniture intérieure
  • Capuchon

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Joint : Joint de compression PA

Indice de protection

  • IP 65

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.