SILVYN® LCC-E

SILVYN® LCC-E - insert en laiton nickelé

Protège les câbles de l'endommagement

Fiabilité Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Dimension nominale Compatible avec SILVYN® LCC-2 / LCCH-2 Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® LCC-E
61805600
10 10 10
61805610
12 12 10
61805620
16 16 10
61805630
20 20 10
61805640
25 25 10
61805650
32 32 10
61805660
40 40 10
61805670
50 50 4
61805680
63 63 1
61805690
75 75 1

Avantages

  • Évite la détérioration du câble

Applications

  • Couvercle pour embout de gaine
  • Si aucun raccord de gaine n'est utilisé

Particularités

  • Le collet recouvre tout le pourtour de l'extrémité de la gaine de protection

Constitution du produit

  • Garniture intérieure

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000519
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Manchon de borne pour tuyau de protection

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000519
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Embout pour tuyau de protection

Matériau

  • Laiton nickelé

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.