SILVYN® LCC-C

SILVYN® LCC coupler - raccord de gaine en laiton nickelé

Raccordement de deux longueurs de tuyau

Temps d'assemblage Encombrement Robuste Fiabilité

CE

Numéro d'article Dimension nominale Compatible avec SILVYN® LCC-2/LCCH-2 Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
55503476
16 16 2
55503477
20 20 2
55503478
25 25 2
55503479
32 32 2

Avantages

  • Extension optionnelle de SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Montage rapide
  • Haute résistance à la traction

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Raccord d'extension de gaine

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Matériau

  • Laiton nickelé

Indice de protection

  • IP 65

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.