SILVYN® SEALING WASHER

SILVYN® SEALING WASHER - pour filetages métriques

Sans halogène Protection maximale de vibration Résistance aux huiles Fiabilité

Numéro d'article DI x DE mm Taille métrique Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® SEALING WASHER
61809400 16.0 x 24.0 16 x 1,5 10
61809410 20.0 x 27.0 20 x 1,5 10
61809420 25.0 x 34.0 25 x 1,5 10
61809430 32.0 x 42.0 32 x 1,5 10
61809440 40.0 x 50.0 40 x 1,5 10
61809450 50.0 x 62.0 50 x 1,5 10
61809460 63.0 x 73.0 63 x 1,5 10

Applications

  • Pour assurer l’étanchéité du boîtier. Protection contre les huiles, la poussière et l’eau du filetage de raccordement d’un presse-étoupe ou d’un élément similaire.

Particularités

  • Les nervures sur les deux faces améliorent l'étanchéité.
  • Résistant aux huiles

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Bague d'étanchéité

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001181
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Bague d'étanchéité

Couleur

  • bleu

Matériau

  • Polyester Elastomer

Indice de protection

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.