SILVYN® OR

SILVYN® EF est une gaine étanche et résistante aux huiles avec profil imbriqué et une housse spéciale en PVC

Résistance mécanique Robuste Résistance aux intempéries Étanche à l'eau

CE

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® OR
61712840
3/8" 12.6 x 17.8 85 75
61712850
1/2" 16 x 21.1 110 60
61712860
3/4" 21 x 26.4 140 50
61712870
1" 26.5 x 33 170 30
61712880
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 30
61712890
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61712900
2" 51.6 x 59.9 300 15

Avantages

  • Protection contre les liquides
  • Résistant à la traction
  • Robuste
  • Hautement résistant à la compression
  • Très résistant aux acides et aux huiles

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle
  • Construction de transformateurs
  • Applications ferroviaires
  • Industrie papier

Constitution du produit

  • Gaine de protection métallique spiralé avec profil pour accrochage
  • Revêtement extérieur plastique

Remarques

  • Conditionnement = 10m (sur demande)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001179
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en métal

Sur demande

  • Plus grandes longueurs disponibles en tourets
    couronnes de 10 m disponibles sur demande

Couleur

  • Noir

Matériau

  • Acier galvanisé et revêtement spécial en PVC

Plage de température

  • -20°C à +100°C
    brièvement jusqu'à +120°C

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.