SILVYN® LTPS-M

SILVYN® LTPS-M est un raccord de gaine en laiton nickelé qui offre un degré de protection de jusqu'à IP66/67/68/69

Résistance à la corrosion Protection maximale de vibration Résistance mécanique Résistance aux huiles Décharge de traction optimale Robuste

CE

Numéro d'article Taille métrique Taille de clé SW en mm Longueur de filetage en mm Compatible avec SILVYN® LTP Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® LTPS-M
55510600
16 x 1,5/1 20.0 10 12 10
55510610
16 x 1,5/2 24.0 10 16 10
55510620
20 x 1,5/1 24.0 10 16 10
55510630
20 x 1,5/2 26.0 10 20 10
55510640
25 x 1,5 33.0 12 25 10
55510650
32 x 1,5 40.0 13 32 2

Avantages

  • Haute résistance à la traction
  • Protection anti-vibration
  • Performance d'étanchéité élevée

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® LTP
  • Applications à sollicitations mécaniques élevées
  • En présence de liquides

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Bague hexagonale pivotante
  • Garniture intérieure
  • Capuchon

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Joint : Joint de compression PA

Indice de protection

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.