SILVYN® LTPG-M

SILVYN® LTPG-M est un raccord de gaine en laiton nickelé qui offre un degré de protection jusqu'à IP66/67/68/69

Résistance à la corrosion Protection maximale de vibration Résistance mécanique Résistance aux huiles Décharge de traction optimale Robuste

CE LLOYDS

Numéro d'article Taille métrique Taille de clé SW en mm Longueur de filetage en mm Compatible avec SILVYN® LTP Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® LTPG-M
55510200
12 x 1,5 20.0 10 10 10
55510210
16 x 1,5/1 20.0 10 12 10
55510220
16 x 1,5/2 24.0 10 16 10
55510230
20 x 1,5/1 24.0 12 16 10
55510240
20 x 1,5/2 26.0 12 20 10
55510250
25 x 1,5 33.0 14 25 10
55510260
32 x 1,5 40.0 15 32 2
55510270
40 x 1,5 50.0 16 40 1
55510280
50 x 1,5 58.0 16 50 1
55510290
63 x 1,5 70.0 20 63 1

Avantages

  • Haute résistance à la traction
  • Protection anti-vibration
  • Performance d'étanchéité élevée

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® LTP
  • Applications à sollicitations mécaniques élevées
  • En présence de liquides

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Bague hexagonale
  • Garniture intérieure
  • Capuchon

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Joint : Joint de compression PA

Indice de protection

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.