SILVYN® LTP

SILVYN® LTP - gaine noire avec gaine extérieure épaisse en PVC

Bonne résistance chimique Résistance mécanique Résistance aux huiles Robuste Résistance aux UV Étanche à l'eau

CE LLOYDS

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® LTP
61805400
10 - 1/4" 7.0 x 11.8 35 50
61805410
12 - 5/16" 10.0 x 14.2 40 50
61805420
16 - 3/8" 12.6 x 17.8 45 50
61805430
20 - 1/2" 16.0 x 21.1 65 50
61805440
25 - 3/4" 21.0 x 26.4 100 25
61805450
32 - 1" 26.5 x 33.1 135 25
61805460
40 - 1 1/4" 35.4 x 41.8 175 10
61805470
50 - 1 1/2" 40.4 x 47.9 230 10
61805480
63 - 2" 51.6 x 59.7 280 10

Avantages

  • Protection contre les liquides
  • Résistant à la traction
  • Robuste
  • Hautement résistant à la compression
  • Très résistant aux acides et aux huiles, résistant aux UV

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • En extérieur
  • Construction de transformateurs
  • Applications ferroviaires
  • Industrie papier

Constitution du produit

  • Gaine de protection métallique spiralé avec profil pour accrochage
  • Revêtement extérieur plastique

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001179
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en métal

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • Acier zingué
    Gaine extérieure en PVC

Plage de température

  • -20°C à +105°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.