SILVYN® LTP-E

SILVYN® LTP-E - insert en laiton nickelé

Protège les câbles de l'endommagement

Fiabilité Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Dimension nominale Taille nominale de gaine adaptée Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® LTP-E
61802300
10 1/4" 10
61802301
12 5/16" 10
61802302
16 3/8" 10
61802303
20 1/2" 10
61802305
25 3/4" 10
61802306
32 1" 10
61802307
40 1 1/4" 10
61802304
50 1 1/2" 4
61802308
63 2" 1

Avantages

  • Évite la détérioration du câble

Applications

  • Couvercle pour embout de gaine
  • Si aucun raccord de gaine n'est utilisé

Particularités

  • Le collet recouvre tout le pourtour de l'extrémité de la gaine de protection

Constitution du produit

  • Garniture intérieure

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Matériau

  • Laiton nickelé

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.