SILVYN® HTDL

SILVYN® HTDL est une gaine étanche homologuée UL/ CSA avec profil imbriqué et une housse en PVC

Résistance mécanique Robuste Résistance aux intempéries Étanche à l'eau Différentes homologations

CE

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® HTDL
61814190
3/8" 12.6 x 17.8 85 60
61814200
1/2" 16.1 x 21.1 110 60
61814210
3/4" 21.1 x 26.4 140 45
61814220
1" 26.8 x 33.1 170 30
61814230
1 1/4" 35.4 x 41.8 215 15
61814240
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61814250
2" 51.6 x 59.9 300 15

Avantages

  • Protection contre les liquides
  • Résistant à la traction
  • Robuste
  • Hautement résistant à la compression

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle
  • Construction de transformateurs
  • Applications ferroviaires
  • Exportateurs

Constitution du produit

  • Gaine de protection métallique spiralé avec profil pour accrochage
  • Revêtement extérieur plastique

Remarques

  • Avec conducteur continu en cuivre pour mise à la terre en cas de dimensions de 3/8" à 1 1/4" compis Insert à âme pleine en métal réalisé en feuillard d'acier galvanisé avec gaine spéciale en plastique résistant à la lumière du soleil En zone explosible, utilisation selon NEC 501-4B

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001179
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en métal

Homologations / références de la norme

  • UL 360
  • NEC 501-4B

Couleur

  • Noir

Matériau

  • Métal avec revêtement en mélange de PVC

Plage de température

  • -40°C à +105°C
    brièvement jusqu'à +120°C

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Tailles 1 1/2″ et 2″ sans conducteur en cuivre
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.