SILVYN® HFX

SILVYN® HCX est une gaine étanche résistante aux produits chimiques avec un profil imbriqué et une housse en PUR

Conçu pour une utilisation en extérieur Bonne résistance chimique Sans halogène Résistant aux basses températures Résistance mécanique Résistance aux huiles Robuste Fiabilité Résistance aux intempéries Résistance aux UV Étanche à l'eau

CE

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® HFX
64400200
5/16" 10.1 x 14.4 65 30
64400210
3/8" 12.6 x 17.8 85 30
64400220
1/2" 16 x 21.1 110 30
64400230
3/4" 21 x 26.4 140 30
64400240
1" 26.5 x 33.1 170 30
64400250
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 15
64400251
1 1/2" 40,3 x 47,8 250 15
64400252
2" 51,6 x 59,9 300 15

Avantages

  • Anti-choc
  • Robuste
  • Protection contre l'abrasion
  • Résistance élevée aux huiles, essences, acides et graisses
  • Étanche

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Industrie papier
  • Mesure et contrôle
  • Applications ferroviaires
  • En extérieur

Particularités

  • Résistant aux UV
  • Sans halogène et non-propagateur de la flamme
  • Résistance mécanique et chimique accrue

Constitution du produit

  • Gaine de protection métallique spiralé avec profil pour accrochage
  • Gaine extérieure PUR

Remarques

  • Conditionnement = 10m (sur demande)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001179
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en métal

Sur demande

  • Plus grandes longueurs disponibles en tourets
    couronnes de 10 m disponibles sur demande

Couleur

  • Noir

Matériau

  • Métal avec revêtement PUR

Plage de température

  • -45 °C à +105 °C brièvement jusqu’à +125 °C

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.