SILVYN® HCX

SILVYN® HCX est une gaine étanche résistante aux températures extrêmes avec un profil imbriqué et une housse thermoplastique

Résistance mécanique Robuste Résistance aux intempéries Résistance aux UV Étanche à l'eau

CE

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® HCX
61744228
3/8" 12.6 x 17.8 85 30
61744229
1/2" 16 x 21.1 110 30
61744230
3/4" 21 x 26.4 140 30
61744231
1" 26.5 x 33.1 170 30
61744240
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 15
61744242
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61744244
2" 51,6 x 59,9 300 15

Avantages

  • Protection contre les liquides
  • Résistant à la traction
  • Robuste
  • Hautement résistant à la compression

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Industrie papier
  • Mesure et contrôle
  • Applications ferroviaires
  • En extérieur

Particularités

  • Résistant aux UV

Constitution du produit

  • Gaine de protection métallique spiralé avec profil pour accrochage
  • Gaine extérieure stabilisée à la chaleur

Remarques

  • Conditionnement = 10m (sur demande)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001179
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en métal

Sur demande

  • Plus grandes longueurs disponibles en tourets
    couronnes de 10 m disponibles sur demande

Couleur

  • Noir

Matériau

  • Métal avec revêtement en élastomère thermoplastique

Plage de température

  • -55°C à +145°C
    brièvement jusqu'à +160°C

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.