SILVYN® FDG/FDHW/FDW

SILVYN® FDG/FDHW/FDW - col de gaine en moulage d'acier pour sollicitations mécaniques

Robuste Résistance mécanique

CSA UL

Numéro d'article Designation article Typ T & B Taille de clé SW en mm Ø intérieur Adapté pour SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX Unité de base Prix de base
52021570
3/4" 5333 41 20 3/4"
52021630
3/4" 5343 41 20 3/4"

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Matériau

  • Corps du presse-étoupe : Acier coulé à surface zinguée résistante à la corrosion
    et à surface chromatée
    Garniture : PA
    Garniture intérieure : Acier

Indice de protection

  • IP 67

Plage de température

  • -45°C à +105°C

Avantages

  • Haute résistance à la traction
  • Pour des sollicitations mécaniques élevées
  • Étanchéité accrue
  • Facile à démonter
  • Le coude à 45° facilite le montage

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • Ingénierie mécanique
  • Applications ferroviaires

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG ou NPT
  • Bague hexagonale
  • Garniture intérieure
  • Capuchon