SILVYN® COMPACT PG

Col en laiton nickelé de dimensions compactes, plusieurs modèles

SILVYN® COMPACT PG - col de gaine en laiton nickelé avec surface polie offrant une protection IP67

Gain d'espace grâce aux dimensions compactes

Résistance mécanique Faible poids Encombrement Robuste Résistance aux intempéries

CE CSA UL

Numéro d'article Dimension PG Adapté pour SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® COMPACT PG
61803816
11 3/8" 10
61803817
13,5 3/8" 10
61803818
16 1/2" 10
61803819
21 3/4" 5
61803820
29 1" 5
61803821
36 1 1/4" 5
61803822
42 1 1/2" 2
61803823
48 2" 2
SILVYN® COMPACT 90° PG
61803824
11 3/8" 10
61803825
13,5 3/8" 10
61803826
16 1/2" 10
61803827
21 3/4" 5
61803828
29 1" 5
61803829
36 1 1/4" 5
61803830
42 1 1/2" 2
61803831
48 2" 2

Avantages

  • Encombrement réduit
  • Pour des sollicitations mécaniques élevées
  • Haute résistance à la traction
  • Résistance à la corrosion

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • Adapté pour SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Ingénierie mécanique
  • Applications ferroviaires

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Bague hexagonale
  • Garniture intérieure
  • Capuchon

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Homologations / références de la norme

  • UL 514B

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Garniture : Polyamide
    Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 67

Plage de température

  • -45°C à +105°C

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.