SILVYN® COMPACT NPT

Col en laiton nickelé de dimensions compactes, plusieurs modèles

SILVYN® COMPACT NPT - col de gaine en laiton nickelé avec surface polie offrant une protection IP67

Gain d'espace grâce aux dimensions compactes

Résistance mécanique Faible poids Encombrement Robuste Résistance aux intempéries

CE CSA UL

Numéro d'article Taille NPT Adapté pour SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® COMPACT NPT
61803832
1/2" 3/8" 10
61803833
1/2" 1/2" 10
61803834
3/4" 3/4" 5
61803835
1" 1" 5
61803836
1 1/4" 1 1/4" 2
61803837
1 1/2" 1 1/2" 2
61803838
2" 2" 2
SILVYN® COMPACT 90° NPT
61803839
1/2" 3/8" 10
61803840
1/2" 1/2" 10
61803841
3/4" 3/4" 5
61803842
1" 1" 5
61803843
1 1/4" 1 1/4" 2
61803844
1 1/2" 1 1/2" 2
61803845
2" 2" 2

Avantages

  • Encombrement réduit
  • Pour des sollicitations mécaniques élevées
  • Haute résistance à la traction
  • Résistance à la corrosion

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • Adapté pour SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Ingénierie mécanique
  • Applications ferroviaires

Constitution du produit

  • Raccord fileté NPT
  • Bague hexagonale
  • Garniture intérieure
  • Capuchon

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Homologations / références de la norme

  • UL 514B

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Garniture : Polyamide
    Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 67

Plage de température

  • -45°C à +105°C

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.