SILVYN® COMPACT M

Col en laiton nickelé de dimensions compactes, plusieurs modèles

SILVYN® COMPACT M est un col de gaine en laiton nickelé avec surface polie qui offre une protection IP67

Gain d'espace grâce aux dimensions compactes

Résistance mécanique Faible poids Encombrement Robuste Résistance aux intempéries

CE CSA UL

Numéro d'article Taille métrique Adapté pour SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® COMPACT M
61803846 16 x 1,5 5/16" 10
61803800
16 x 1,5 3/8" 10
61803847 20 x 1,5 5/16" 10
61803801
20 x 1,5 3/8" 10
61803802
20 x 1,5 1/2" 10
61803803
25 x 1,5 3/4" 5
61803804
32 x 1,5 1" 5
61803805
40 x 1,5 1 1/4" 5
61803806
50 x 1,5 1 1/2" 2
61803807
63 x 1,5 2" 2
SILVYN® COMPACT 45° M
61803848
16 x 1,5 5/16" 10
61803850
16 x 1,5 3/8" 10
61803849
20 x 1,5 5/16" 10
61803851
20 x 1,5 3/8" 10
61803852
20 x 1,5 1/2" 10
61803853
25 x 1,5 3/4" 5
61803854
32 x 1,5 1" 5
SILVYN® COMPACT 90° M
61803808
16 x 1,5 3/8" 10
61803809
20 x 1,5 3/8" 10
61803810
20 x 1,5 1/2" 10
61803811
25 x 1,5 3/4" 5
61803812
32 x 1,5 1" 5
61803813
40 x 1,5 1 1/4" 5
61803814
50 x 1,5 1 1/2" 2
61803815
63 x 1,5 2" 2

Avantages

  • Encombrement réduit
  • Pour des sollicitations mécaniques élevées
  • Haute résistance à la traction
  • Résistance à la corrosion

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • Adapté pour SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Ingénierie mécanique
  • Applications ferroviaires

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Bague hexagonale
  • Garniture intérieure
  • Capuchon

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Homologations / références de la norme

  • UL 514B

Sur demande

  • Disponible en acier inox

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Garniture : Polyamide
    Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 66
    IP 67

Plage de température

  • -45°C à +105°C

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.