SILVYN® AMW-M

SILVYN® AMW-M est un col de gaine en laiton nickelé coudé offrant un degré de protection IP67

Résistance aux intempéries Robuste Résistance mécanique

CSA UL

Numéro d'article Designation article Référence Anamet Taille de clé SW en mm Adapté pour SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX Unité de base Prix de base
SILVYN® AMW-M 90°
55503260
16 x 1,5 812.916.1 26 3/8"
55503261
20 x 1,5 812.920.1 29 1/2"
55503262
25 x 1,5 812.925.1 35 3/4"
55503263
32 x 1,5 812.932.1 45 1"
55503264
40 x 1,5 812.940.1 54 1 1/4"
55503265
50 x 1,5 812.950.1 62 1 1/2"
55503266
63 x 1,5 812.963.1 77 2"

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Garniture : Polyamide
    Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 67

Plage de température

  • -45°C à +105°C

Avantages

  • Le coude à 90° facilite le montage
  • Haute résistance à la traction
  • Pour des sollicitations mécaniques élevées
  • Étanchéité accrue
  • Facile à démonter

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • Ingénierie mécanique
  • Applications ferroviaires

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Collier hexagonal à à 90°
  • Garniture intérieure
  • Capuchon