SILVYN® AMG

SILVYN® AMG est un col de gaine en laiton nickelé offrant un degré de protection IP67

Résistance aux intempéries Robuste Résistance mécanique

CSA UL

Numéro d'article Designation article Référence Anamet Taille de clé SW en mm Adapté pour SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX Unité de base Prix de base
SILVYN® AMG droit
55503305
AMG 7 810.007.1 22 1/4"
55503306
AMG 9 / 1 810.009.1 26 5/16"
55503307 AMG 9 / 2 810.010.1 26 3/8"
55503308 AMG 11 / 1 810.012.1 26 5/16"
55503309
AMG 11 / 2 810.011.1 26 3/8"
55503310
AMG 13,5 810.013.1 26 3/8"
55503311
AMG 16 810.016.1 29 1/2"
55503312
AMG 21 810.021.1 35 3/4"
55503313
AMG 29 810.029.1 45 1"
55503314
AMG 36 810.036.1 54 1 1/4"
55503315
AMG 42 810.042.1 63 1 1/2"
55503316
AMG 48 810.048.1 77 2"
SILVYN® AMHW 45°
55503317
AMHW 11 / 1 810.412.1 26 5/16"
55503318
AMHW 11 / 2 810.411.1 26 3/8"
55503319
AMHW 13,5 810.413.1 26 3/8"
55503320
AMHW 16 810.416.1 29 1/2"
55503321
AMHW 21 810.421.1 35 3/4"
55503322
AMHW 29 910.429.1 45 1"
55503323
AMHW 36 810.436.1 54 1 1/4"
55503324
AMHW 42 810.442.1 63 1 1/2"
55503325
AMHW 48 810.448.1 77 2"
SILVYN® AMW 90°
55503326
AMW 11 / 1 810.912.1 26 5/16"
55503327
AMW 11 / 2 810.911.1 26 3/8"
55503328
AMW 13,5 810.913.1 26 3/8"
55503329
AMW 16 810.916.1 29 1/2"
55503330
AMW 21 810.921.1 35 3/4"
55503331
AMW 29 810.929.1 45 1"
55503332
AMW 36 910.936.1 54 1 1/4"
55503333
AMW 42 810.942.1 63 1 1/2"
55503334
AMW 48 810.948.1 77 2"

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Garniture : Polyamide
    Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 67

Plage de température

  • -45°C à +105°C

Avantages

  • Haute résistance à la traction
  • Pour des sollicitations mécaniques élevées
  • Étanchéité accrue
  • Facile à démonter
  • Coudé à 45° et 90° pour un meilleur montage

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • Ingénierie mécanique
  • Applications ferroviaires

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Bague hexagonale droite / coudée à 45° / coudée à 90°
  • Garniture intérieure
  • Capuchon

Remarques

  • SILVYN® AMG 7/ 9/1 /11/1 sans homologation UL/CSA