SILVYN® AMG-M

SILVYN® AMG-M est un col de gaine en laiton nickelé offrant un degré de protection IP67

Résistance aux intempéries Robuste Résistance mécanique

CSA UL

Numéro d'article Designation article Référence Anamet Taille de clé SW en mm Adapté pour SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX Unité de base Prix de base
SILVYN® AMG-M droit
55503240
16 x 1,5/1 812.015.1 26 5/16"
55503241
16 x 1,5/2 812.016.1 26 3/8"
55503242
20 x 1,5 812.020.1 29 1/2"
55503243
25 x 1,5 812.025.1 35 3/4"
55503244
32 x 1,5 812.032.1 45 1"
55503245
40 x 1,5 812.040.1 54 1 1/4"
55503246
50 x 1,5 812.050.1 62 1 1/2"
55503247
63 x 1,5 812.063.1 77 2"

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Garniture : Polyamide
    Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 67

Plage de température

  • -45°C à +105°C

Avantages

  • Haute résistance à la traction
  • Pour des sollicitations mécaniques élevées
  • Étanchéité accrue
  • Facile à démonter

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • Ingénierie mécanique
  • Applications ferroviaires

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Bague hexagonale
  • Garniture intérieure
  • Capuchon

Remarques

  • SILVYN® AMG-M 16/1 x1,5 sans homologation UL/CSA