SILVYN® AMG-M FG

SILVYN® AMG-M FG ist eine Schlauchverschraubung aus Edelstahl für die Verwendung in der Lebensmittelbranche

Spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire

Agro-alimentaire Résistance mécanique Robuste Fiabilité

FDA

Numéro d'article Designation article Dimension nominale Taille de clé SW en mm Pour Ø extérieur de gaine souple (mm) Ø intérieur Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN AMG FG
55503275
16 x 1,5 3/8" 27 17,8 10,2 10
55503276
20 x 1,5 1/2" 30 21,1 13,9 10
55503277
25 x 1,5 3/4" 36 26,4 18,5 5
55503278
32 x 1,5 1" 46 33,1 23,8 5
55503271
40 x 1,5 1 1/4" 54 41,8 31,8 2
55503269
50 x 1,5 1 1/2" 63 47,8 36,8 1

Avantages

  • Haute résistance à la traction
  • Pour des sollicitations mécaniques élevées
  • Étanchéité accrue
  • Facile à démonter
  • FDA CFR 21 (177.2600) et NSF 51
    Element de fermeture spécial pour l'industrie agroalimentaire en Amérique du Nord

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • Ingénierie mécanique
  • Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de traitement du lait et de la viande
  • En extérieur

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Bague hexagonale
  • Garniture intérieure
  • Capuchon
  • Elément d'étanchéité spécial

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Matériau

  • Corps : Acier inox AISI 316
    Joint intérieur : polyamide 6
    Joint torique et joint extérieur : TPE homologué FDA

Indice de protection

  • IP 69

Plage de température

  • -45°C à +105°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.