SILVYN® FG NM

SILVYN® FG NM avec housse en PVC bleu pour usage certifié dans le secteur de l'alimentation et des boissons

  • Gaine tout plastique
  • Spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire

Agro-alimentaire Bonne résistance chimique Fiabilité Étanche à l'eau

CE ECOLAB

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® FG NM bleue
55503370
3/8" 12.6 x 17.8 70 30
55503371
1/2" 16.0 x 21.1 100 30
55503372
3/4" 21.0 x 26.4 130 30
55503373
1" 26.5 x 33.1 180 30
55503374
1 1/4" 35.1 x 41.8 225 15
55503375
1 1/2" 40.3 x 47.8 255 15
55503376
2" 51.6 x 59.9 310 15

Avantages

  • Gaine extérieure homologuée FDA
  • Sa surface lisse bleue facile son nettoyage
  • Protection contre les liquides

Applications

  • Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de traitement du lait et de la viande
  • Pour machines d'emballage
  • Industrie pharmaceutique
  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle

Particularités

  • Flexible
  • Indéformable
  • Non-propagateur de la flamme

Homologations / références de la norme

  • Certifié selon FDA CFR 21 et NSF 51 (standard pour les États-Unis)
  • ECOLAB®
    norme industrielle dans le domaine du nettoyage et de la désinfection dans l'industrie agroalimentaire

Constitution du produit

  • Spirale intérieure en PVC rigide
  • Revêtement en matière plastique spéciale, homologué FDA

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001177
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection en plastique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001177
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en plastique

Certifications

  • FDA CFR 21
    NSF 51

Sur demande

  • Disponible en couleur gris et blanc

Couleur

  • Bleu

Matériau

  • Gaine en PVC souple avec spirale en PVC rigide

Plage de température

  • -20°C à +60°C
  • Temporairement : +80 °C

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.