SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI, système de traversée pour l’installation de câble non confectionné, conditionnement haute densité, large zone de serrage

Système de traversée de cloison multi-câble compact avec technologie de gel innovante

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Large plage de serrage Sans halogène Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Encombrement Résistance aux UV

CE cRUus

Numéro d'article Designation article / Dimension Nombre d'opérations max. Nombre de câbles x Ø câble Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
52220065
SKINTOP® MULTI Version 1 22 16 x 3-7 mm, 6 x 8-12 mm 1
52220073
SKINTOP® MULTI Version 2 21 5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm 1
52220080
SKINTOP® MULTI Version 3 30 30 x 2-6 mm 1
52220085
SKINTOP® MULTI Version 4 11 8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm 1

Avantages

  • Grande plage de serrage de 4 mm et système d'entrée bus AS-I, technologie de gel élastique avec technologie de membrane innovante
  • Montage simple des câbles avec une densité d’intégration élevée
  • Décharge de traction optimale sur l'ensemble du faisceau des câbles
  • Évite les erreurs grâce à une affectation claire du câble à installer à des points de mise en place dotés d'un marquage visible
  • Les positions non affectées restent fermées bien hermétiquement

Applications

  • Utilisé lorsqu'une grande quantité de câbles et brins doivent être insérés dans des boîtiers avec des exigences spatiales strictes
  • Pour câbles et tuyaux non maintenus
  • Constructions de commandes, d'armoires de distribution et d'appareils
  • Automatisme

Particularités

  • Les câbles peuvent être introduits directement, un pré-perçage n’est pas nécessaire
  • Garniture d'étanchéité incluse dans les câbles et boîtiers (intégrée imperdable)
  • Sans halogène ni silicone
  • Résistant aux UV, à l'ozone et aux huiles
  • Le gel adhésif rend très facile le placement du boîtier lors du montage

Homologations / références de la norme

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A Panneaux de contrôle industriel (par exemple, armoire de distribution)
  • UL File No. E349737

Constitution du produit

  • Pour les ouvertures de montage de connecteurs 24 pôles (36 x 112mm)

Inclus

  • SKINTOP® MULTI avec matériel de montage

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Entrée de câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000240
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Passage de câble

Certifications

  • UL File No. E349737
  • Comportement au feu selon UL94 V-2
    Hazard Level HL 2 selon EN 45545-2

Remarques

  • Configuration individuelle du trou disponible sur demande

Matériau

  • Structure : Polycarbonate
    Joint : Gel

Indice de protection

  • IP 68

Plage de température

  • -30°C à +110°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.