SKINTOP® MULTI-M

Passages multiples avec filetage de raccordement métrique

SKINTOP® MULTI-M, système de traversée pour l’installation de câbles non assemblés, densité d’intégration élevée, grandes zones de serrage variables

Passages multiples ronds et compacts à technologie de gel innovante

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Large plage de serrage Sans halogène Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Encombrement Fiabilité Résistance aux UV

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Nombre d'opérations max. Nombre de câbles x Ø câble Taille de clé SW en mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
52220111
M50x1,5 18 18 x 2-6 mm 55 1
52220112
M63x1,5 30 30 x 2-6 mm 66 1

Avantages

  • Grandes zones de serrage de 4 mm par passage grâce à une technologie innovante de membrane en gel élastique
  • Montage simple des câbles avec une densité d’intégration élevée
  • Décharge de traction optimale sur l'ensemble du faisceau des câbles
  • Les positions non affectées restent fermées bien hermétiquement

Applications

  • Utilisé lorsqu'une grande quantité de câbles et brins doivent être insérés dans des boîtiers avec des exigences spatiales strictes
  • Pour câbles et tuyaux non maintenus
  • Constructions de commandes, d'armoires de distribution et d'appareils
  • Automatisme

Particularités

  • Les câbles peuvent être introduits directement, un pré-perçage n’est pas nécessaire
  • Étanchéité fiable du câble et du boîtier
  • Conditionnement haute densité
  • Sans halogène ni silicone
  • Résistant aux UV, à l'ozone et aux huiles

Homologations / références de la norme

  • UL en préparation

Remarques

  • D’autres modèles sont disponibles dans le catalogue en ligne

Inclus

  • SKINTOP® MULTI-M, y compris contre-écrou et joint torique

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Entrée de câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000240
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Passage de câble

Certifications

  • UL en préparation
  • Comportement au feu selon UL94 V-2
    Hazard Level HL 2 selon EN 45545-2

Remarques

  • Sur demande : - configuration individuelle des trous - autres tailles de filetage métrique

Matériau

  • Structure : Polycarbonate
    Joint : Gel
  • O-Ring: NBR

Indice de protection

  • IP 68

Plage de température

  • Avec joint torique -30°C à +100°C Sans joint torique -30°C à +110°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.