Cablefix

Le passe-câbles garantit le montage rapide et la forte densité des câbles installés. Dès que le câble est passé, l’anti-traction est automatiquement garantie.

Encombrement Temps d'assemblage

Numéro d'article Designation article / Dimension Nombre des câbles x plage de serrage Coupure L x H Dimensions : L x l x H (mm) Unité de base Prix de base
Bride pour capteur/actionneur (C/A)
62130000 1 x S/A 8 x 3,8 - 6,3 46 x 46 50 x 50 x 10
Bride Bus/Vcc (B/V) + bride capteur/actionneur (S/A)
62130070 1 x B/V 2 x 6,1 - 8,8 + 2 x 7,8 - 10,7 46 x 46 50 x 50 x 10

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur capteur-actionneur

Matériau

  • Bride : PA 6.6
    Joint : SBR/NBR 45

Indice de protection

  • IP 55

Avantages

  • Gain de temps au montage
  • Conditionnement haute densité
  • L'anti-traction se referme automatiquement dès que le câble est poussé à l'intérieur
  • Pour les opérations de réparation, de maintenance et de mise à jour, les câbles peuvent facilement être montés puis remontés individuellement grâce au système à ressorts

Applications

  • Orifice de boîtier pour le raccordement des câbles de capteurs/actionneurs et de bus

Remarques

  • L'installation des câbles est uniquement possible sans connecteurs prééquipés.

Inclus

  • Bouchons obturateurs inclus en cas d'occupation incomplète