France
 
en
fr
 
0
0
0
France
 
en
fr
 
SKINTOP® INOX SC M 12
UKCA markedCE markedEcolabNSF certifiedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantacid resistancecold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® INOX SC M

Presse-étoupe; M 12; Plage de serrage (min./max.) : 4 - 7 mm; Taille de clé 1: 16; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Blindage CEM

SKINTOP® INOX SC M 12

53806720

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

5 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Résistant à la corrosion dans l’eau de mer salée et à de nombreux produits chimiques.
  • Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
  • Avec surfaces lisses et moins d’angles et de bords pour un processus de nettoyage facile.
  • Construction plus compacte que les autres presse-étoupes.
  • La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 et IP 69.
  • Protection CEM optimale grâce à un ressort de contact intégré, hautement conducteur ainsi que flexible, qui assure une transition à faible impédance entre la tresse de blindage en cuivre et le raccord à vis.
  • Matériau d'étanchéité de couleur bleue pour distinguer facilement le presse-étoupe des produits alimentaires.
  • Homologué selon la norme NSF/ANSI 169 pour une utilisation dans des zones hygiéniques en Amérique du Nord (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact).

Application

  • Pour l'introduction conforme à la CEM de câbles blindés en cuivre.
  • À utiliser dans les applications offshore en contact avec l’eau de mer.
  • Pour les endroits où une excellente résistance à de nombreux produits chimiques est requise.
  • Également pour une utilisation dans l’industrie alimentaire, où le produit doit être installé dans la zone de pulvérisation ou dans l’environnement indirect de production de denrées alimentaires (zone sans produit).
  • Hautement résistant aux sollicitations mécaniques.