SKINTOP® HYGIENIC SC

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, presse-étoupe en acier inoxydable résistant, avec surfaces lisses pour utilisation en zone de produit

  • NOUVEAU : Disponible jusqu’à la taille M40x1,5
  • Idéal pour les zones où l`hygiène est essentielle - resistant, facile à entretenir, robuste et fiable
  • Pas de fentes, interstices ou filetages extérieurs – donc aucun risque de contamination sur les machines, installations ou composants alimentaires.

Agro-alimentaire Bonne résistance chimique Large plage de serrage Résistance mécanique Robuste Les signaux d'interférence Résistance aux intempéries

CE cRUus ECOLAB NSF EHEDG

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® HYGIENIC SC
53105300
M 12 x 1,5 4 - 6 16 38.4 6,5 5
53105301
M 16 x 1,5 6,5 - 9 20 41.4 7 5
53105302
M 20 x 1,5 9 - 12 24 46.4 8 5
53105303
M 25 x 1,5 11,5 - 15,5 29 48.9 8 5

Avantages

  • Faible résistance de passage avec l'écran, protection CEM optimale
  • Contact CEM flexible et hautement conducteur pour une pose facile de différents diamètres d`écran
  • Conception hygiénique pour un nettoyage parfait
  • Les surfaces lisses et sans aspérités empêchent l'accumulation des fluides et la formation de micro-organismes

Applications

  • Pour la mise à la terre de la tresse de blindage Cu conforme CEM
  • Machines, installation et composants alimentaires
  • Pour une utilisation en extérieur, zone Backbone
  • Industrie pharmaceutique

Homologations / références de la norme

  • EHEDG (TYPE EL Classe I AUX)
    Conception hygiénique pour les machines et composants
  • ECOLAB®
    norme industrielle dans le domaine du nettoyage et de la désinfection dans l'industrie agroalimentaire
  • FDA 21 CFR 177.2600 Élément de fermeture spécial pour l'industrie agroalimentaire en Amérique du Nord
  • DIN EN 1672-2
    Lignes directrices pour la conception des machines
  • DIN EN ISO 14 159 Sûreté des machines, exigences hygiéniques pour la conception des machines
  • Critère NSF/ANSI 169 conçu pour des machines et composans dans le respect des normes d'hygiène

Constitution du produit

  • Le matériau et la forme permettent un nettoyage facile et sûr
  • La couleur bleue du matériel permet d'être rapidement distingué dans les produits alimentaires
  • Un ensemble complet peut être facilement monté depuis l'extérieur
  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • Pour les boîtiers de peinture par pulvérisation ou anodisés, utilisez le contre-écrou de mise à la terre SKINDICHT® SM-PE-M pour réaliser un contact optimal
  • Clé d'installation pour conditionnement à très haute densité sur demande

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Certifications

  • Homologation UL pour tailles M32x1,5 et M40x1,5 en préparation

Matériau

  • Corps : Acier inox- V4A (1.4404 / 316L) Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : FKM

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Plage de température

  • -20°C à +100°C

  • Autres tailles disponibles sur demande
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.