SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, presse-étoupe en plastique à résistance accrue aux huiles et gammes de serrage variables, protection antivibration, pour plateformes off-shore

  • Avec homologation IP69 ! Sécurité fonctionnelle éprouvée, même en cas de processus de nettoyage extrêmes de machines et installations à l'aide de nettoyeurs haute pression et d'eau chaude !
  • Proposé dans une mallette pratique dans le catalogue web

Bonne résistance chimique Large plage de serrage Protection maximale de vibration Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C mm Thread length D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® ST-M gris argenté
53111000
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111010
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111020
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111030
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111040
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111050
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111060
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111070
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-M noir
53111200
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111210
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111220
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111230
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111240
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111250
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111260
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111270
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-M gris perle
53111400
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111410
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111420
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111430
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111440
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111450
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111460
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111470
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-M ISO gris argenté (avec filetage métrique long)
53017010
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12 100
53017030
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13 100
53017040
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13 50
SKINTOP® ST-M ISO noir (avec filetage métrique long)
53010000
M 12 x 1,5 ISO 3,5 - 7 15 36.7 15 100
53017210
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12 100
53017230
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13 100
53017240
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13 50

Avantages

  • Résistance élevée aux huiles et fiabilité maximale
  • Protection permanente contre les vibrations
  • Plage de serrage large et variée
  • Décharge en traction optimale
  • Accessoires variés (ex. garnitures d'étanchéité à passages multiples)

Applications

  • Utilisé lorsqu'une grande quantité de câbles et brins doivent être insérés dans des boîtiers avec des exigences spatiales strictes
  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Photovoltaïque
  • Automatisme
  • Installations off-shore mobiles, chantiers navals et équipements

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • Les types SKINTOP® ST(R) M ISO ont un filetage de raccordement très long
  • Les versions SKINTOP® ST(R) M ISO à très long filetage de raccordement ne sont pas homologuées DNV, voir tableau

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21
  • Taille M 40 x 1,5 jusqu'à M 63 x 1,5 avec joint torique

Couleur

  • RAL 7001, gris argenté
    RAL 7035 gris clair
    RAL 9005 noir/résistant aux UV

Matériau

  • Corps : Polyamide
    Joint : CR

Essais

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Indice de protection

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Plage de température

  • Statique : -40 °C à +100 °C
  • Dynamique : -20°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.