SKINTOP® ST-HF-M

Presse-étoupe plastique sans halogène

SKINTOP® ST-HF-M, presse-étoupe en plastique, métrique, sans halogène, extrêmement ignifuge et auto-extinguible, fiabilité maximale

  • Presse-étoupe pour les applications ferroviaires
  • Hazard Level: HL 3

Ferroviaire Bonne résistance chimique Non-propagateur de la flamme Large plage de serrage Sans halogène Différentes homologations

CE VDE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C mm Thread length D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® ST-HF-M gris clair
53111407
M 12 x 1,5 4 - 5,5 15 30.0 8 100
53111417
M 16 x 1,5 4,5 - 9 19 34.0 8 100
53111427
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111437
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111447
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111457
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111467
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111477
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-HF-M noir
53111408
M 12 x 1,5 4 - 5,5 15 30.0 8 100
53111418
M 16 x 1,5 4,5 - 9 19 34.0 8 100
53111422
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111438
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111448
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111458
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111468
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111478
M 63 x 1,5 34 - 45 66 70.0 12 5

Avantages

  • Fiabilité maximale
  • Non propagateur de la flamme selon UL 94 V0
  • Entièrement sans halogène (matériau de garniture inclus)
  • Auto-extinguible, sans formation de gouttes incandescentes
  • Protection permanente contre les vibrations

Applications

  • Métros et trains
  • Pour une protection prioritaire des vies et des biens de valeur
  • Bâtiments publics
  • Systèmes de ventilation
  • Construction de tunnel

Homologations / références de la norme

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • Test filament norme EN 60695-2-1/1 +960°C

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Couleur

  • RAL 7035 gris clair
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Matériau

  • Corps : Joint d'étanchéité Polyamide : Élastomère spécial joint torique : Élastomère spécial

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar

Plage de température

  • Statique : -40 °C à +100 °C
  • Dynamique : -20°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.