SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, presse-étoupe en laiton pour des diamètres de câble jusqu'à 98 mm, dans les zones où la stabilité mécanique et chimique est critique

  • Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number
  • Dimensions SKINTOP® MS-M 75x1,5 à 110x2 avec contact à lamelle double innovant. Facilite le montage de câbles de grosses sections.
  • Avec homologation IP69 ! Sécurité fonctionnelle éprouvée, même en cas de processus de nettoyage extrêmes de machines et installations à l'aide de nettoyeurs haute pression et d'eau chaude !

Bonne résistance chimique Résistance à la corrosion Résistance mécanique Décharge de traction optimale Résistant aux acides Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE CULUS VDE cRUus DNV

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C mm Thread length D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® MS-M
53112000
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 26.5 6,5 100
53112010
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112020
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 37.0 8 50
53112030
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 38.5 8 25
53112040
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 45.5 9 25
53112050
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112060
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 55.5 10 5
53112070
M 63 x 1,5 34 - 45.0 67 67.0 15 5
53112080
M 63 x 1,5 plus 44 - 55.0 75 65.5 15 5
53112510
M 75 x 1,5 58 - 68.0 95 105.0 15 1
53112512
M 90 x 2 66 - 78.0 115 135.5 20 1
53112514
M 110 x 2 86 - 98.0 135 154.0 25 1
53112000LF
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 26.5 6,5 100
53112010LF
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112020LF
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 37.0 8 50
53112030LF
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 38.5 8 25
53112040LF
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 45.5 9 25
53112050LF
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112060LF
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 55.5 10 5
53112070LF
M 63 x 1,5 34 - 45.0 67 67.0 15 5

Avantages

  • Fiabilité maximale
  • Décharge en traction optimale
  • Plage de serrage large et variée

Applications

  • Dans les domaines où la stabilité mécanique et chimique est essentielle
  • Industrie chimique
  • Mesure et contrôle
  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Ingénierie industrielle

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Certifications

  • VDE, UL and DNV approval available up to size M75x1,5

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Plage de température

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Statique : -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.