SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, extension CEM sans complications avec bords tranchants et contact de blindage visible de grande taille, démontage facile

  • Extension CEM innovante pour le presse-étoupe SKINTOP® ST(R)-M en polyamide
  • Première rainure de verrouillage CEM actif brevetée dans le monde !

Fiabilité Tension Les signaux d'interférence Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø min. sur la tresse en mm Taille de clé SW en mm Thread length D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
54110839
M 12 x 1,5 4 24 10 25
54110840
M 16 x 1,5 4 24 10 25
54110841
M 20 x 1,5 4 24 10 10
54110842
M 25 x 1,5 5 30 10 10
54110843
M 32 x 1,5 6 39 12 10
54110844
M 40 x 1,5 10 47 12 5
54110845
M 50 x 1,5 12 56 12 5
54110846
M 63 x 1,5 16 66 12 1

Avantages

  • Contact de blindage optimal à 360° de faible résistance
  • Les arêtes coupantes traversent la couche d'isolant du boîtier ou des armoires électriques, garantissant ainsi un contact CEM optimal
  • Facile à démonter
  • Contact de blindage visible grande échelle
  • Simple et fiable

Applications

  • Pour la mise à la terre de la tresse de blindage Cu conforme CEM
  • Pour contact CEM sur alésages traversant
  • Fabrication d`armoire de distribution
  • Systèmes d'automatisation
  • Systèmes de convoyage et de transport

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21
  • Appliquer les couples SKINTOP® ST-M

Matériau

  • Corps : laiton nickelé
    Brosse CEM : laiton

Plage de température

  • -70°C to +200°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.