SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M, garniture d'étanchéité multi-passages, évite la pénétration de la poussière et de la saleté dans le boîtier, comme protection des points de raccordement inutilisés

Temps d'assemblage Décharge de traction optimale

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Hauteur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® SD-M
54113100
SD-M 12 11.5 2.0 100
54113110
SD-M 16 15.0 2.0 100
54113120
SD-M 20 20.0 2.0 100
54113130
SD-M 25 25.0 2.0 50
54113140
SD-M 32 30.0 2.0 50
54113150
SD-M 40 40.0 2.0 25
54113160
SD-M 50 49.0 2.0 25
54113170
SD-M 63 58.0 2.0 25

Avantages

  • Empêche la poussière et les saletés de pénétrer dans le boîtier

Applications

  • This dust protector can be placed under the cap nut of the cable gland
  • Travaux de préparation
  • Protection des raccordements non utilisés

Remarques

  • Utilisation facile, sans démontage, sans perçage de câble
  • La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Couleur

  • Noir

Matériau

  • Mousse PE

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.