SKINTOP® GMP-GL
SKINTOP® GMP-GL, contre-écrous renforcés par fibre de verre, pour une stabilité mécanique maximale, pour le verrouillage dans les orifices sans filetage
Avantages
- Fibre de verre renforcée aux propriétés mécaniques optimales
- La surface de maintien permet d'éviter toute éraflure sur le boîtier lors du montage avec la clé
Applications
- Pour verrouiller les presse-étoupes SKINTOP® dans les trous non taraudés
Homologations / références de la norme
- UL File n° E79903
Constitution du produit
- Filetage de raccordement PG
Remarques
- L'homologation UL n'est valable que si ce contre-écrou est utilisé avec un presse-étoupe SKINTOP® en plastique.
- Conçu pour être utilisé avec SKINTOP® ST(R)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
- ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe
-
Sur demande
- Version sans embase
(sans surface pour outil de montage) -
Couleur
- RAL 7001, gris argenté
RAL 7035 gris clair
RAL 9005 noir/résistant aux UV -
Matériau
- Polyamide, renforcé de fibres de verre
-
Plage de température
- -20°C à +100°C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.